QSM 10 L 24

QSM 10 L 24
QSM 10 L 24

Welle, 60 Case, 9.99 / 10.00 mm Durchmesser, Klasse MM (h6), Stahl, Min. 60 Rockwell C, 24 in Lang +/- 1/16"

Lead Time:  1 Day 
22,41 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Thomson 60 Case LinearRace®-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll (2,032 µm)
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser10 mm
[d] Tatsächlicher Durchmesser9.99 / 10.00 mm 
Länge24 in +/- 1/16"